SolidWorks et TraceParts en 2022

TraceParts a le plaisir de partager avec SolidWorks les statistiques de 2022 pour les campagnes d’email.

Découvrez-en davantage sur les attentes de notre public en matière de contenu marketing

Cette année, TraceParts a envoyé

0

campagnes d’email pour vous

Pour un total de

0

emails

23.3%

taux d’ouverture moyen

1.8%
taux de clique moyen

Vos campagnes d’email à succès

En taux d'ouverture

34.6%

[Brochure] Simulation des performances électromagnétiques en phase de conception des composants, cartes électroniques (PCB) et systèmes.
7 avril 2022

En taux de clique

3.5%

[BROSCHÜRE] Simulation der elektromagnetischen Leistungen von Einzelkomponenten, PCB und Systemdesign


7 avril 2022

Enquête: Attentes Marketing des ingénieurs et concepteurs

Optimisez votre marketing digital en vous appuyant sur les connaissances et les informations les plus récentes du marché industriel.

TraceParts 2022 email
statistiques de la campagne

Ces statistiques sont basées sur 458 campagnes envoyées par TraceParts pour le compte de ses clients dans le monde entier au cours du premier semestre 2022.

Prêt pour 2023 ? 

Laetitia Rimbert

 

Business Development Manager
Digital Marketing Services

TraceParts SAS
+33 (0)232 735 465 | +33 (0)660 684 606

lsanders@traceparts.com
www.traceparts.com