Autodesk et TraceParts en 2022

TraceParts a le plaisir de partager avec Autodesk les statistiques de 2022 pour les campagnes d’email

Découvrez-en davantage sur les attentes de notre public en matière de contenu marketing

Cette année, TraceParts a envoyé

0

campagnes d’email pour vous

Pour un total de

0

emails

18.7%

taux d’ouverture moyen

0.9%
taux de clique moyen

Vos campagnes d’email à succès

En taux d'ouverture

24.4%

Guide du Standard IFC pour Revit
10 mars 2022

En taux de clique

2.3%

Guide du Standard IFC pour Revit
10 mars 2022

Enquête: Attentes Marketing des ingénieurs et concepteurs

Optimisez votre marketing digital en vous appuyant sur les connaissances et les informations les plus récentes du marché industriel.

TraceParts 2022 email
statistiques de la campagne

Ces statistiques sont basées sur 458 campagnes envoyées par TraceParts pour le compte de ses clients dans le monde entier au cours du premier semestre 2022.

Prêt pour 2023 ? 

Laetitia Rimbert

 

Business Development Manager
Digital Marketing Services

TraceParts SAS
+33 (0)232 735 465 | +33 (0)660 684 606

lsanders@traceparts.com
www.traceparts.com