Hohe Leistungsfähigkeit – hohe Zuverlässigkeit für Ihre Anwendung


Die Amphenol Rhino Serie kombiniert die Vorteile der bewährten Mil-DTL-38999 Serie III Rundsteckverbinder mit hyperbolischen RADSOK® Leistungskontakten mit geringem Widerstand, die die Grenzen der Hochleistungssteckverbindertechnologie erweitern.

Sie wurden entwickelt um, den neuesten militärischen und industriellen Spezifikationen und strengen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, sie eignen sich für Hochleistungs- und Spannungsanwendungen in rauen Umgebungsbedingungen.

Modulare, einfach zu installierende Steckverbinder mit IP69K-Dichtung, IP2X-Fingerschutz an Steckern und Buchsen, entkopplungssicherem Ratschenmechanismus, hervorragender EMV-Leistung und RoHS-konformer schwarzer Zink-Nickel-Beschichtung – Rhino 38999-Steckverbinder gewährleisten auch bei starken Vibrationen eine zuverlässige Verbindung. Das Sortiment bietet auch eine rechtwinklige 90°-Variante mit niedrigem Profil für den Einsatz in beengten Räumen.

Sie wissen nicht, wie Sie Ihre Amphenol Rhino 38999-Lösung bestellen sollen? Wir haben einen praktischen Leitfaden für Sie! Laden Sie noch heute unsere Schnellstartanleitung herunter, um loszulegen.
PEI-GENESIS-DE-221010
GDPR