Nuova Serie OPTIMA D

Compatto e miniaturizzato per condizioni estreme

L’ultima innovazione di LEMO — la serie OPTIMA D — combina ingegneria ad alte prestazioni con un design compatto e leggero, progettato per gli ambienti più difficili. Sviluppata per la difesa, l’aerospazio e i sistemi mission-critical, garantisce protezione IP68 anche quando non accoppiata, una robusta codifica a 5 cave per un accoppiamento cieco sicuro e un design modulare per un’integrazione senza soluzione di continuità. Sottoposta a rigorosi test secondo lo standard MIL-STD-810H, la serie OPTIMA D offre affidabilità in condizioni estreme e flessibilità progettuale, il tutto in un formato salvaspazio.

1LEMO-IT_it-260413-DTT75
Confermo che i miei dati personali possono essere trattati in conformità con l'informativa sulla privacy di TraceParts e possono essere condivisi esclusivamente con LEMO, che potrà contattarmi in merito ai propri prodotti e servizi.