Progettato e realizzato in Italia da Finder, OPTA è il relè a logica programmabile perfetto per creare, facilmente, molteplici applicazioni nell’automazione industriale, OEM e building automation.
Disponibile in versione Codesys e Arduino Pro, OPTA oggi è una gamma completa composta dai tre modelli OPTA (Lite, Plus, Advanced), dai moduli di espansione in versione EMR, SSR, analogici (disponibili per tutte le versioni di OPTA) progettati con l’obiettivo di aggiungere inputs e/o outputs e dagli alimentatori modulari a basso profilo Tipo 78.12.1.230.2482 e 78.25.1.230.2482, per permettere a OPTA di funzionare correttamente anche con l’attivazione di carichi, evitando problemi di interruzione di elaborazione o funzionamento e proteggendolo da ciò che accade nel sistema elettrico.
Compila il modulo per accedere al contenuto OPTA