Stampa impilata verticale ad alta densità per la stampa 3D industriale con Figure 4

OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLA POST-ELABORAZIONE

I recenti sviluppi nel campo della produzione additiva (PA) consentono di attuare la scalabilità come mai prima d’ora. Ne consegue l’opportunità di produrre elevate quantità di parti con un modello dal costo accessibile che compete con i metodi di produzione tradizionali, come lo stampaggio a iniezione. A differenza dello stampaggio a iniezione, la PA aumenta la flessibilità della catena di fornitura e rappresenta una valida soluzione per la produzione di piccoli lotti e la personalizzazione di massa.

 

Insieme alla scienza dei materiali e ai progressi nella tecnologia hardware della piattaforma Figure 4 di 3D Systems, che consentono di produrre parti ad alte prestazioni per uso finale in tempi brevi, la nuova funzione di impilamento ad alta densità delle parti del software 3D Sprint di 3D Systems offre vantaggi quali l’avanzato nesting delle parti e la generazione di supporti ottimizzati, per migliorare l’efficienza della stampa in lotti e della post-elaborazione. Questa sintesi dell’applicazione illustra le caratteristiche uniche delle strutture di supporto di 3D Sprint e gli impatti dei rispettivi flussi di lavoro e fornisce una chiara spiegazione del flusso di lavoro e delle best practice riguardanti l’impilamento ad alta densità delle parti.

 

Scarica la sintesi dell’applicazione per scoprire:

  • Vantaggi dell’impilamento delle parti ad alta densità per la produzione di parti per uso finale tramite PA
  • Suggerimenti di progettazione per la produzione additiva
  • Fattori importanti per il successo quando si utilizza l’impilamento delle parti ad alta densità

Scarica la sintesi dell’applicazione

3D Systems-IT-211103
GDPR